发布您的产品
Nido hand-woven right chaise longue module C274 T
expormim

Nido hand-woven right chaise longue module C274 T

Hand-woven chaise longue module of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

联系 expormim

技术规格
  • 唯一参考nido-hand-woven-right-chaise-longue-module
  • 产品系列Nido
  • 产品组合Outdoor collection
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-11-24
  • 版本号1
  • 高度 (mm)770
  • 宽度 (mm)860
  • 深度 (mm)1700
相关
  • 主材料不锈钢
  • 次要材料Rope
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Kg)35
分类
  • BIMobject 类别家具 - 沙发
  • IFC 分类家具
  • ETIM 代码EG017960
  • ETIM 名称Furniture
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 说明Sofas
  • OmniClass 编号23-11 29 17 11 17
  • OmniClass 标题Patio Sofas
  • CSI UniFormat II 代码E20
  • CSI UniFormat II 标题FURNISHINGS