发布您的产品
Talo indoor hexagonal dining table
Talo indoor hexagonal dining table
    expormim

    Talo indoor hexagonal dining table

    Tabletop and frame made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    联系 expormim

    技术规格
    • 唯一参考talo-indoor-hexagonal-dining-table
    • 产品系列Talo indoor
    • 产品组合Indoor
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-11-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)750
    • 宽度 (mm)1500
    • 深度 (mm)1600
    相关
    • 主材料橡木
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    • 净重 (Kg)108
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 桌子
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50
    • Uniclass 2015 说明Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Furnishings
    • OmniClass 编号23-21 23 15
    • OmniClass 标题Residential Tables
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
    瓦利斯和富图纳