发布您的产品
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM GR PU/M
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM GR PU/M

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM GR PU/M

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM GR PU/M
    规格
    • CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM GR PU/M
    技术规格
    • 唯一参考A7012
    • 产品系列CONNECT AIR
    • 产品组Basin Mixer
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-04-03
    • 版本号1
    • 高度 (mm)75
    • 宽度 (mm)210
    • 深度 (mm)560
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)1.41
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 说明Washbasin taps
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲