发布您的产品
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT

    Connect Air One-Hole High Spout Basin Mixer, Slim body, Chrome

    规格
    • Connect Air One-Hole High Spout Basin Mixer, Slim body, Chrome

    技术规格
    • 唯一参考A7023
    • 产品系列CONNECT AIR
    • 产品组Basin Mixer
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-07-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)85
    • 宽度 (mm)215
    • 深度 (mm)345
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)2.33
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 说明Washbasin taps
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets