发布您的产品
CERATHERM C100 SHOWER MIXER EXPOSED OFFSET & SHOWER SYSTEM SQUARE
CERATHERM C100 SHOWER MIXER EXPOSED OFFSET & SHOWER SYSTEM SQUARE

    CERATHERM C100 SHOWER MIXER EXPOSED OFFSET & SHOWER SYSTEM SQUARE

    4.7 星(最高 5 星)4.7(26 评价)
    Ceratherm c100 shower mixer exposed offset & shower system square
    规格
    • Ceratherm c100 shower mixer exposed offset & shower system square
    技术规格
    • 唯一参考A7542
    • 产品系列CERATHERM
    • 产品组Shower Mixer
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-09-10
    • 版本号1
    • 高度 (mm)90
    • 宽度 (mm)320
    • 深度 (mm)1108
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)5.7
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011329
    • ETIM 名称Shower mixing tap
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 说明Shower manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 编号23-31 11 15 15
    • OmniClass 标题Shower Cartridge Faucets

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲