发布您的产品
Active Basin Pillar Taps Lever Handles

Active Basin Pillar Taps Lever Handles

Active basin pillar taps with lever handles
规格
  • Pillar taps with lever handles, 5 L/min @ 3 bar pressure
技术规格
  • 唯一参考B8074
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Water supply fittings for wash basins and troughs
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-01-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)123
  • 宽度 (mm)45
  • 深度 (mm)126
相关
  • 主材料黄铜
  • 净重 (Kg)1.9
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类阀门
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 说明Washbasin taps
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets

发售地区

欧洲