发布您的产品
CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade
CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade
CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade

    CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade

    CONNECT AIR Wall hung Bowl AquaBlade
    规格
    • CONNECT AIR Wall hung Bowl AquaBlade
    技术规格
    • 唯一参考E0054
    • 产品系列CONNECT AIR
    • 产品组TOILET BOWLS
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-02-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)340
    • 宽度 (mm)360
    • 深度 (mm)540
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)24.3
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 说明WC pans
    • OmniClass 编号23-31 19 19
    • OmniClass 标题Water Closets