发布您的产品
CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH
CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH

    CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH

    CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH
    规格
    • CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH
    技术规格
    • 唯一参考E0202
    • 产品系列CONNECT
    • 产品组Bath Tub
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-02-21
    • 版本号1
    • 高度 (mm)370
    • 宽度 (mm)1700
    • 深度 (mm)700
    相关
    • 主材料亚克力
    • 净重 (Kg)21.1
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Bathtubs
    • UNSPSC 代码30181501
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 说明Baths
    • OmniClass 编号23-31 15 00
    • OmniClass 标题Bathtubs