发布您的产品
CONNECT AIR VTY BSN 124 WHITE DOUBLE BXD
CONNECT AIR VTY BSN 124 WHITE DOUBLE BXD
CONNECT AIR VTY BSN 124 WHITE DOUBLE BXD
CONNECT AIR VTY BSN 124 WHITE DOUBLE BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 124 WHITE DOUBLE BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 124 WHITE DOUBLE BXD
    规格
    • CONNECT AIR VTY BSN 124 WHITE DOUBLE BXD
    技术规格
    • 唯一参考E0273
    • 产品系列CONNECT AIR
    • 产品组WASHBASIN
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-06-23
    • 版本号1
    • 高度 (mm)160
    • 宽度 (mm)1240
    • 深度 (mm)460
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)26.3
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 说明Wall-hung wash basins
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲