发布您的产品
Connect Air semi pedestal
Connect Air semi pedestal
Connect Air semi pedestal
Connect Air semi pedestal
Connect Air semi pedestal

    Connect Air semi pedestal

    Connect Air semi pedestal
    规格
    • Connect Air semi pedestal
    技术规格
    • 唯一参考E0309
    • 产品系列CONNECT AIR
    • 产品组PEDESTALS
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-02-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)340
    • 宽度 (mm)180
    • 深度 (mm)280
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)6.3
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫浴
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 说明Pedestal wash basins