发布您的产品
CONNECT AIR VSL BSN 40 WHITE OF NTH DECK
CONNECT AIR VSL BSN 40 WHITE OF NTH DECK
CONNECT AIR VSL BSN 40 WHITE OF NTH DECK
CONNECT AIR VSL BSN 40 WHITE OF NTH DECK

    CONNECT AIR VSL BSN 40 WHITE OF NTH DECK

    CONNECT AIR VSL BSN 40 WHITE OF NTH DECK
    规格
    • CONNECT AIR VSL BSN 40 WHITE OF NTH DECK
    技术规格
    • 唯一参考E0347
    • 产品系列CONNECT AIR
    • 产品组COUNTERTOP
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-02-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)130
    • 宽度 (mm)400
    • 深度 (mm)400
    相关
    • 主材料木头
    • 净重 (Kg)7.8
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 说明Counter top wash basins

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲