发布您的产品
CONNECT AIR SEAT WHITE SANDWICH & CVR SC
CONNECT AIR SEAT WHITE SANDWICH & CVR SC

    CONNECT AIR SEAT WHITE SANDWICH & CVR SC

    CONNECT AIR SEAT WHITE SANDWICH & CVR SC
    规格
    • CONNECT AIR SEAT WHITE SANDWICH & CVR SC
    技术规格
    • 唯一参考E0366
    • 产品系列CONNECT AIR
    • 产品组TOILET SEATS
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-02-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)50
    • 宽度 (mm)365
    • 深度 (mm)445
    相关
    • 主材料塑料
    • 净重 (Kg)2.1
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 厕所座位
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 说明WC seats and covers
    • OmniClass 编号23-31 19 19 17
    • OmniClass 标题Water Closet Seats

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲