发布您的产品
Connect Air wrap style seat & cover, slow close

Connect Air wrap style seat & cover, slow close

Connect Air wrap style seat & cover, slow close
规格
  • Connect Air wrap style seat & cover, slow close
技术规格
  • 唯一参考E0367
  • 产品系列CONNECT AIR
  • 产品组TOILET SEATS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-02-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)50
  • 宽度 (mm)365
  • 深度 (mm)445
相关
  • 主材料塑料
  • 净重 (Kg)2.1
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所座位
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 说明WC seats and covers
  • OmniClass 编号23-31 19 19 17
  • OmniClass 标题Water Closet Seats