发布您的产品
BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY
BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY

    BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY

    4.4 星(最高 5 星)4.4(38 评价)

    Wall Mounted Basin Unit 80 cm, 2 Drawers, Soft Close, Space Saving Siphon, Grey 

    规格
    • Wall Mounted Basin Unit 80 cm with 2 Drawers, Soft Close and Space Saving Siphon, Grey 

    技术规格
    • 唯一参考E0573
    • 产品系列OTHER
    • 产品组Furniture
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-07-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)550
    • 宽度 (mm)800
    • 深度 (mm)440
    相关
    • 主材料MDF
    • 次要材料层压板
    • 净重 (Kg)22.4
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类家具
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 说明Bathroom furniture
    • OmniClass 编号23-31 25 13
    • OmniClass 标题Bathroom Cabinets