发布您的产品
Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros
Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros

    Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros

    Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros
    规格
    • Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros
    技术规格
    • 唯一参考E0737
    • 产品系列CONNECT AIR
    • 产品组TOILET CISTERNS
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-05-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)378
    • 宽度 (mm)300
    • 深度 (mm)178
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)9.78
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 厕所水箱
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015 说明WC cistern fittings