发布您的产品
CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL

CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL

CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL
规格
  • CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL
技术规格
  • 唯一参考E0849
  • 产品系列CONNECT AIR
  • 产品组WORKTOP
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-02-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)465
  • 宽度 (mm)35
  • 深度 (mm)820
相关
  • 主材料木头
  • 净重 (Kg)4.8
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_06
  • Uniclass 2015 说明Bathroom shelves
  • OmniClass 编号23-31 17 11
  • OmniClass 标题Shower Compartments