发布您的产品
CONNECT AIR ARC CONNECT AIR SEMICOUTERTOP

CONNECT AIR ARC CONNECT AIR SEMICOUTERTOP

CONNECT AIR ARC CONNECT AIR SEMICOUTERTOP
规格
  • CONNECT AIR ARC CONNECT AIR SEMICOUTERTOP
技术规格
  • 唯一参考E1314
  • 产品系列CONNECT AIR
  • 产品组Product Types not Allocated
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-12-05
  • 版本号1
  • 高度 (mm)210
  • 宽度 (mm)460
  • 深度 (mm)520
相关
  • 净重 (Kg)10.7
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_18
  • Uniclass 2015 说明Counter top wash basins