发布您的产品
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP

    CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP

    3.7 星(最高 5 星)3.7(23 评价)
    Connect Space-Lavabo Top
    规格
    • Lavabo Top con foro centrale aperto, profondità ridotta a soli 38 cm. Abbinabile a mobile E0313/C6741 (versione sx) e E0312/C6740 (versione dx), colonna, semicolonna o sifone d’arredo.
    技术规格
    • 唯一参考E1323
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Wall hung wash basins
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-05-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)175
    • 宽度 (mm)500
    • 深度 (mm)380
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)12
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks