发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/d3ce0d13-4765-4a5c-8154-2832f3d3a235
主页
类别
卫生
盆
CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD
下载
规格
规格
CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD
技术规格
技术规格
唯一参考
E1381
产品系列
CONNECT AIR
产品组
Basin
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-02-21
版本号
1
高度 (mm)
160
宽度 (mm)
500
深度 (mm)
450
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
指导视频
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
陶瓷
净重 (Kg)
11.5
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 说明
Washbasin taps
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Ideal Standard
M+L MIRROR ECO 50X70 NO FRAME
下载
Ideal Standard
M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL
下载
Ideal Standard
DEA WH BOWL AB INCL NC SEAT WHITE
下载
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
下载
Ideal Standard
MAGNUM SIDE RG 120 CORNER GLOSSY BRILL
下载
Ideal Standard
MAGNUM SIDE LF 100 CORNER GLOSSY BRILL
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多