发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/9fe64cc6-d425-4a69-89aa-130e652ea0f8
主页
类别
卫生
盆
CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
下载
规格
规格
CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
技术规格
技术规格
唯一参考
E1384
产品系列
CONNECT AIR
产品组
HANDRINSE BASIN
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-08-03
版本号
1
高度 (mm)
200
宽度 (mm)
350
深度 (mm)
400
链接
链接
产品网址
https://www.idealstandard.com/
安装说明
https://www.idealstandard.com/
产品认证
https://www.idealstandard.com/
技术说明
https://www.idealstandard.com/
相关
相关
主材料
陶瓷
净重 (Kg)
8
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 说明
Washbasin taps
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Ideal Standard
M+L MIRROR ECO 50X70 NO FRAME
下载
Ideal Standard
M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL
下载
Ideal Standard
DEA WH BOWL AB INCL NC SEAT WHITE
下载
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
下载
Ideal Standard
MAGNUM SIDE RG 120 CORNER GLOSSY BRILL
下载
Ideal Standard
MAGNUM SIDE LF 100 CORNER GLOSSY BRILL
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多