发布您的产品
La Dolce Vita® wallhung bowl, Aquablade, hidden fixation, incl. Easyfix+ WW966066, white
La Dolce Vita® wallhung bowl, Aquablade, hidden fixation, incl. Easyfix+ WW966066, white

    La Dolce Vita® wallhung bowl, Aquablade, hidden fixation, incl. Easyfix+ WW966066, white

    La Dolce Vita® wallhung bowl, Aquablade, hidden fixation, incl. Easyfix+ WW966066, white
    规格
    • La Dolce Vita® wallhung bowl, Aquablade, hidden fixation, incl. Easyfix+ WW966066, white, carton box, EU pallet
    技术规格
    • 唯一参考E2634
    • 产品系列La Dolce Vita
    • 产品组WASHBASIN
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-03-28
    • 版本号1
    • 高度 (mm)340
    • 宽度 (mm)355
    • 深度 (mm)540
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)26.5
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码SL_35_80_89
    • Uniclass 2015 说明Toilets
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets