发布您的产品
DEA/VARA F/S BTH 180X80 WHITE TRAPZIO
DEA/VARA F/S BTH 180X80 WHITE TRAPZIO
DEA/VARA F/S BTH 180X80 WHITE TRAPZIO

    DEA/VARA F/S BTH 180X80 WHITE TRAPZIO

    4.4 星(最高 5 星)4.4(14 评价)

    DEA / VARA S / S BTH 180 X 80 WHITE TRAPZIO

    规格
    • DEA / VARA S / S BTH 180 X 80 WHITE TRAPZIO

    技术规格
    • 唯一参考E3067
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Baths
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-01-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)621
    • 宽度 (mm)790
    • 深度 (mm)1800
    相关
    • 主材料亚克力
    • 净重 (Kg)56
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 说明Baths
    • OmniClass 编号23-31 15 00
    • OmniClass 标题Bathtubs