发布您的产品
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT

    FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT

    FINESSE | Basin unit 1202x440x558 mm, 4 drawer
    规格
    • FINESSE | Basin unit 1202x440x558 mm, 4 drawer | Full extraction drawer, Soft close, Assembled, Sustainably sourced wood
    技术规格
    • 唯一参考E3480
    • 产品系列Finesse
    • 产品组Bathroom Furniture
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-09-24
    • 版本号1
    • 高度 (mm)557
    • 宽度 (mm)1200
    • 深度 (mm)440
    相关
    • 主材料刨花板
    • 净重 (Kg)51.24
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 仓库
    • IFC 分类家具
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 说明Bathroom furniture

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲