发布您的产品
CONNECT CC PAN VO WHITEIP
CONNECT CC PAN VO WHITEIP

    CONNECT CC PAN VO WHITEIP

    CONNECT CC PAN VO White IP
    规格
    • CONNECT CC PAN VO WHITEIP
    技术规格
    • 唯一参考E7119
    • 产品系列CONNECT
    • 产品组Bowl
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-02-21
    • 版本号1
    • 高度 (mm)780
    • 宽度 (mm)365
    • 深度 (mm)665
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)27.36
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码SL_35_80_89
    • Uniclass 2015 说明Toilets
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets