发布您的产品
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH

    CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH

    Connect-Lavabo Arc da 600 mm
    规格
    • Lavabo Arc da 600 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    技术规格
    • 唯一参考E7135
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Wall-hung wash basins
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-04-03
    • 版本号1
    • 高度 (mm)175
    • 宽度 (mm)600
    • 深度 (mm)460
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)16.4
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks