发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/ca2f735c-5dc9-4c28-9c52-9040a963cdad
主页
类别
卫生
浴室和SPA
BAHAMA ACTIVE 170X70 W. LEGSET, White
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
BAHAMA ACTIVE 170X70 W. LEGSET, White
BAHAMA ACTIVE 170X70 W. LEGSET, White
下载
规格
规格
BAHAMA ACTIVE 170X70 W. LEGSET, White
技术规格
技术规格
唯一参考
K1807
产品系列
BAHAMA
产品组
Bath Tub
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-08-03
版本号
1
高度 (mm)
435
宽度 (mm)
1700
深度 (mm)
700
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
指导视频
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
亚克力
净重 (Kg)
20
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室和SPA
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Bathtubs
UNSPSC 代码
30181501
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 说明
Baths
OmniClass 编号
23-31 15 00
OmniClass 标题
Bathtubs
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Ideal Standard
STRADA II Basin 60 White IP NTH WHG
下载
Ideal Standard
KUBO PV 75 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR
下载
Ideal Standard
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONTAL LF 180 GLOSSY BRILL
下载
Ideal Standard
KUBO PV 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN EU
下载
Ideal Standard
I.life A single bidet white