发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/ae12c142-8e5e-4edb-a862-0cc36536bc0f
主页
类别
卫生
浴室和SPA
ACTIVE Bath OVAL 180x80mm OVAL, White, IG
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
ACTIVE Bath OVAL 180x80mm OVAL, White, IG
ACTIVE - Oval basin for recessed installation - 180x80x59mm
下载
规格
规格
ACTIVE - Oval basin for recessed installation - 180x80x59mm
技术规格
技术规格
唯一参考
K1815
产品系列
Sanitary
产品组
Baths
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-12-05
版本号
1
高度 (mm)
80
宽度 (mm)
180
深度 (mm)
59
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.it
安装说明
http://www.idealstandard.it
产品认证
http://www.idealstandard.it
技术说明
http://www.idealstandard.it
相关
相关
主材料
亚克力
净重 (Kg)
23
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室和SPA
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 说明
Baths
OmniClass 编号
23-31 15 00
OmniClass 标题
Bathtubs
发售地区
欧洲
意大利
类似产品
Ideal Standard
STRADA II Basin 60 White IP NTH WHG
下载
Ideal Standard
KUBO PV 75 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR
下载
Ideal Standard
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONTAL LF 180 GLOSSY BRILL
下载
Ideal Standard
KUBO PV 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN EU
下载
Ideal Standard
I.life A single bidet white