发布您的产品
Blend Curve wall hung Aquablade WC Bowl
Blend Curve wall hung Aquablade WC Bowl

    Blend Curve wall hung Aquablade WC Bowl

    Blend Curve Wall Hung Bowl, Aquablade, Hidden Fixation, Glossy White
    规格
    • Blend Curve Wall Hung Bowl with Aquablade flushing technology with,Hidden Fixation in Glossy White Finish
    技术规格
    • 唯一参考T3749
    • 产品系列Blend Cube
    • 产品组WC Bowls
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-04-28
    • 版本号1
    • 高度 (mm)540
    • 宽度 (mm)355
    • 深度 (mm)340
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 净重 (Kg)24.7
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC000776
    • ETIM 名称Pan
    • UNSPSC 名称Toilet bowls
    • UNSPSC 代码30181511
    • Uniclass 2015 代码SL_35_80_89
    • Uniclass 2015 说明Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Bowls
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures