发布您的产品
Blend Curve Back to Wall Bidet
Blend Curve Back to Wall Bidet

    Blend Curve Back to Wall Bidet

    Blend Curve Back to Wall Bidet, Hidden Fixation, Glossy White
    规格
    • Blend Curve Back to Wall Bidet with Hidden Fixation in Glossy White Finish
    技术规格
    • 唯一参考T3753
    • 产品系列Blend Cube
    • 产品组Bidet
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-04-28
    • 版本号1
    • 高度 (mm)560
    • 宽度 (mm)355
    • 深度 (mm)400
    相关
    • 主材料Fireclay
    • 净重 (Kg)23.9
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010126
    • ETIM 名称Bidet
    • UNSPSC 名称Bidets
    • UNSPSC 代码30181502
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 说明Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bidets
    • OmniClass 编号23-31 23 00
    • OmniClass 标题Bidets
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures