发布您的产品
Blend Cube soft close seat & cover
Blend Cube soft close seat & cover

    Blend Cube soft close seat & cover

    Blend Cube Wrapover Seat & Cover, Soft Close, Gloss White
    规格
    • Blend Cube Wrapover Seat & Cover with Soft Close function in Glossy White finish
    技术规格
    • 唯一参考T3927
    • 产品系列Blend Cube
    • 产品组WC Seats
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-04-28
    • 版本号1
    • 高度 (mm)458
    • 宽度 (mm)361
    • 深度 (mm)375
    相关
    • 主材料亚克力
    • 净重 (Kg)2.3
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 厕所座位
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011196
    • ETIM 名称Toilet seat
    • UNSPSC 名称Toilets
    • UNSPSC 代码30181505
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 说明WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
    • OmniClass 编号23-31 19 19 17
    • OmniClass 标题Water Closet Seats
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures