发布您的产品
Conca Towel Bar Double 450 Round
Conca Towel Bar Double 450 Round
Conca Towel Bar Double 450 Round
Conca Towel Bar Double 450 Round
Conca Towel Bar Double 450 Round
Conca Towel Bar Double 450 Round

    Conca Towel Bar Double 450 Round

    Conca Towel Bar Double 450 Round
    规格
    • Conca Towel Bar Double 450 Round
    技术规格
    • 唯一参考T5396
    • 产品系列CONCA
    • 产品组Conca
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-01-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)78
    • 宽度 (mm)25
    • 深度 (mm)447
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫生间配件
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC012353
    • ETIM 名称Accessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 代码Pr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 说明Holders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Bath Accessories
    • OmniClass 编号23-31 25 00
    • OmniClass 标题Toilet and Bath Specialties