发布您的产品
MIO Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high
Jika

MIO Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high

Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high
技术规格
  • 唯一参考894249
  • 产品系列Mio
  • 产品组Complements
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-02-25
  • 版本号1
  • 高度 (mm)250
  • 宽度 (mm)50
  • 深度 (mm)50
相关
  • 主材料塑料
  • 设计国家/地区捷克共和国
  • 制造国家/地区罗马尼亚
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Liquid traps
  • UNSPSC 代码40142502
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_52_25
  • Uniclass 2015 说明Drainage traps and accessories
  • OmniClass 编号23-27 37 00
  • OmniClass 标题Liquid Traps
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

欧洲 亚洲 非洲