发布您的产品
Swift Wall Soap Dispenser Glass

Swift Wall Soap Dispenser Glass

Wall-mounted gel dispenser - Can be installed with screws
技术规格
  • 唯一参考GDC150105
  • 产品系列Swift
  • 产品组Accessories
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-12-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)156
  • 宽度 (mm)78
  • 深度 (mm)122
相关
  • 主材料金属
  • 次要材料
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区中国
  • 净重 (Kg)0.54
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Hanging toiletry organizer or shelf
  • UNSPSC 代码52171001
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 说明Soap dispensers
  • OmniClass 编号23-31 25 29 13
  • OmniClass 标题Hand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings

发售地区

大洋洲 亚洲