发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
johnsonsuisse/products/93ad4a54-55fb-4ddb-8955-3d6e901e3939
主页
类别
卫生
盆
Trezzo-N 480 Semi-recessed Basin - One Centre Tap Hole
可用位置 美国
JohnsonSuisse
关注
Trezzo-N 480 Semi-recessed Basin - One Centre Tap Hole
Trezzo-N 480 Semi-recessed Basin - One Centre Tap Hole
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
WBAATZ202WW
产品系列
Trezzo-N
产品组
Basin
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-02-28
版本号
1
高度 (mm)
180
宽度 (mm)
480
深度 (mm)
485
链接
链接
产品网址
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/trezzo-n/trezzo-n-480semi-recessed-basin-WBAATZ202WW
相关
相关
主材料
玻化瓷
设计国家/地区
马来西亚
制造国家/地区
马来西亚
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
类似产品
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
下载
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Deck-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
下载
JohnsonSuisse
Asti-N '3/4" Cross Handle Stop Valve with Flange
下载
JohnsonSuisse
Turin Dual Outlet 6/3L Close Coupled
下载
JohnsonSuisse
Basel Semi-recessed Basin Set - One Centre Tap Hole
下载
JohnsonSuisse
Gavi-N Single Lever 2-Way Wall-Mounted Shower Mixer Column, Round