发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
johnsonsuisse/products/4b3dbdf7-854e-492c-ba62-521f0555b7cf
主页
类别
卫生
盆
Basel Semi-recessed Basin Set - One Centre Tap Hole
可用位置 美国
JohnsonSuisse
关注
Basel Semi-recessed Basin Set - One Centre Tap Hole
Basel Semi-recessed Basin Set - One Centre Tap Hole
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
WBSABA201WW
产品系列
Basel
产品组
Basin
类型
对象(单个对象)
发布日期
2025-01-08
版本号
1
高度 (mm)
160
宽度 (mm)
450
深度 (mm)
450
链接
链接
产品网址
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/basel-066-10.0013/basel-semi-recessed-basin-WBSABA201WW
相关
相关
主材料
玻化瓷
设计国家/地区
马来西亚
制造国家/地区
马来西亚
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 说明
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 16.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Lavatories
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
类似产品
JohnsonSuisse
Trezzo-N 480 Semi-recessed Basin - One Centre Tap Hole
下载
JohnsonSuisse
Trieste Countertop Basin - One Centre Tap Hole
下载
JohnsonSuisse
Ferla-N 1/2" Deck Mounted Sink Tap with Swivel (Round) Spout
下载
JohnsonSuisse
Caspian II Hand Shower with Single Function
下载
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
下载
JohnsonSuisse
Asti-N '3/4" Cross Handle Stop Valve with Flange
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多