发布您的产品
Quado 600 wall basin

Quado 600 wall basin

Wall-hung basin can be supplied with matching shroud or bottle trap to be compliant to AS1428.1
技术规格
  • 唯一参考J3164-1
  • 产品系列Quado
  • 产品组Basins
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-12-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)170
  • 宽度 (mm)600
  • 深度 (mm)445
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区保加利亚
  • 净重 (Kg)30
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 说明Wall-hung wash basins

发售地区

大洋洲 亚洲