发布您的产品
Life Electronic Urinal Back Entry

Life Electronic Urinal Back Entry

Back water entry urinal
技术规格
  • 唯一参考J6010
  • 产品系列Life
  • 产品组Urinals
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-12-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)660
  • 宽度 (mm)360
  • 深度 (mm)370
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区中国
  • 净重 (Kg)24
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 小便器
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 说明Wall-hung urinals
  • OmniClass 编号23-31 21 00
  • OmniClass 标题Urinals

发售地区

大洋洲 亚洲