发布您的产品
V-Jet Hand Dryer

V-Jet Hand Dryer

4.0 星(最高 5 星)4.0(6 评价)
Premium - high performance hand dryer with improved air distribution slots
技术规格
  • 唯一参考NHD01305-S
  • 产品系列Nofer
  • 产品组Hand & Hair Dryers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-12-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)617
  • 宽度 (mm)300
  • 深度 (mm)195
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Kg)9.55
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 烘手器和吹风机
  • IFC 分类电器
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 说明Hand driers

发售地区

大洋洲 亚洲