发布您的产品
Andermatt Squatting Pans

Andermatt Squatting Pans

4.6 星(最高 5 星)4.6(14 评价)
Andermatt Squatting Pans
技术规格
  • 唯一参考WBACAM000WW
  • 产品系列Andermatt
  • 产品组Squatting Pan
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-08-11
  • 版本号1
  • 高度 (mm)345
  • 宽度 (mm)400
  • 深度 (mm)560
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区马来西亚
  • 制造国家/地区马来西亚
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 说明Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

大洋洲 亚洲