发布您的产品
Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel and button diverter

Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel and button diverter

Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel and button diverter
技术规格
  • 唯一参考WBFA301216CP
  • 产品系列Shower Column
  • 产品组Shower Column
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-08-11
  • 版本号1
  • 宽度 (mm)349
  • 深度 (mm)604
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区马来西亚
  • 制造国家/地区马来西亚
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码SL_35_80_80
  • Uniclass 2015 说明Showers
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
  • OmniClass 编号23-31 17 00
  • OmniClass 标题Showers
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

大洋洲 亚洲