发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
johnsonsuisse/products/46f24321-9383-47c0-bb04-98a85645b85d
主页
类别
卫生
淋浴器
Pacific-N Shower Head, Full Chrome
可用位置 美国
JohnsonSuisse
关注
Pacific-N Shower Head, Full Chrome
Pacific-N Shower Head, Full Chrome
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
WBFA301642CP
产品系列
Pacific-N
产品组
Shower
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-05-13
版本号
1
高度 (mm)
220
宽度 (mm)
220
链接
链接
产品网址
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/pacific-n/fixed-shower-head-single-function-WBFA301642CP
相关
相关
主材料
黄铜
设计国家/地区
马来西亚
制造国家/地区
马来西亚
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
类似产品
JohnsonSuisse
Caspian II Hand Shower with Single Function
下载
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
下载
JohnsonSuisse
Asti-N '3/4" Cross Handle Stop Valve with Flange
下载
JohnsonSuisse
Vicenza Dual Outlet 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless)
下载
JohnsonSuisse
Turin Dual Outlet 6/3L Close Coupled
下载
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多