发布您的产品
17203 Concealed WC Flush Valve Duct Type

17203 Concealed WC Flush Valve Duct Type

17203 Concealed WC Flush Valve Duct Type
技术规格
  • 唯一参考WBFT400453CP
  • 产品系列Installation System
  • 产品组Manual WC Flush Valves
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-04-24
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区马来西亚
  • 制造国家/地区马来西亚
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 说明WC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass 编号23-31 19 19 19
  • OmniClass 标题Water Closet Tanks
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

大洋洲 亚洲