发布您的产品
Bergamo Square Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole
Bergamo Square Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

    Bergamo Square Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

    Bergamo Square Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole
    技术规格
    • 唯一参考WBSABQ101WW
    • 产品系列Wall Hung
    • 产品组Basin
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-12-29
    • 版本号1
    • 高度 (mm)170
    • 宽度 (mm)550
    • 深度 (mm)450
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区马来西亚
    • 制造国家/地区马来西亚
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

    发售地区

    大洋洲 亚洲