发布您的产品
Handicap Basin Set

Handicap Basin Set

4.0 星(最高 5 星)4.0(7 评价)
Handicap Basin Set
技术规格
  • 唯一参考WBSAHC000WW
  • 产品系列Handicap
  • 产品组Basin
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-12-29
  • 版本号1
  • 高度 (mm)190
  • 宽度 (mm)640
  • 深度 (mm)545
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区马来西亚
  • 制造国家/地区马来西亚
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

大洋洲 亚洲