发布您的产品
KD - Steel washer
KD - Steel washer

    KD - Steel washer

    KD
    Steel washer for fixing Thermal and hydroinsulation on flat roofs

    SUBSTRATES
    • Concrete
    • Timber

      MATERIAL
      • Carbon steel

      ANTI-CORROSION PROTECTION
      • Galvanized (white)

      APPLICATION
      • For fastening Thermoinsulation
      • For fastening Hydroinsulation

        规格
        • Type    Size   Dedicated screw
          KD-01(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T
          KD-02-W-5.5(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T
          KD-05(X200)    Ø 50   WDB-T, WSR-T
          KD-07-WW(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6
          KD-03-P(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T
          KD-04-W-5(X200)    Ø 40   WDB-T, WSR-T
          KD-03-W-5(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T
          KD-03-W-7(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6
          KD-03-W-9(X200)    80 x 40   WB6-D, SMN-6
          KD-03-WW-7(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6

        技术规格
        • 唯一参考KD-Steel-washer
        • 产品系列System of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • 产品组fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • 类型建筑材料材料
        • 发布日期2022-12-13
        • 版本号1
        相关
        • 主材料
        • 设计国家/地区波兰
        • 制造国家/地区波兰
        分类
        • BIMobject 类别建筑材料 - 建筑材料
        • IFC 分类紧固器

        发售地区

        亚洲 欧洲 北美