发布您的产品
MAXIMA Bracket MAXB600
MAXIMA Bracket MAXB600

    MAXIMA Bracket MAXB600

    Bracket for Franke commercial sinks, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, inclusive screws and dowels.
    规格
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      575.00 mm
      Overall height      320.00 mm
      Overall width      40.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    技术规格
    • 唯一参考2000057092
    • 产品系列Catering
    • 产品组Complementary parts catering
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-05-27
    • 版本号1
    • 高度 (mm)320
    • 宽度 (mm)40
    • 深度 (mm)575
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区奥地利
    • 制造国家/地区奥地利
    • 净重 (Kg)1.3
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • Uniclass 2015 代码Pr_20_85_09_88
    • Uniclass 2015 说明Sink supports

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲