发布您的产品
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT120-60
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT120-60

    MAXIMA Shelf for Maxima MAXT120-60

    Shelf for Franke commercial sinks with 600 or 700 mm depth, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, inclusive shelve holder. For MAXS sinks (600 mm deep, 1200 mm wide)
    规格
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 548.00 mm
      Overall height 41.00 mm
      Overall width 1,186.00 mm
      Type of mounting Mounted on product

    技术规格
    • 唯一参考2000057716
    • 产品系列Catering
    • 产品组Complementary parts catering
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-01-29
    • 版本号1
    • 高度 (mm)41
    • 宽度 (mm)1186
    • 深度 (mm)548
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区奥地利
    • 制造国家/地区奥地利
    • 净重 (Kg)6.94
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_19
    • Uniclass 2015 说明Commercial kitchen shelving and racking units

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲