发布您的产品
QUADRO triple washbasin ANMW431
QUADRO triple washbasin ANMW431

    QUADRO triple washbasin ANMW431

    QUADRO triple washbasin, made of MIRANIT resin-bonded mineral material with smooth, pore-free surface (temperature resistant up to 80°C). With three seamless, rectangular bowls, without overflow. Integral back panel with integrated brackets and holes for fixing. Rear contoured edge. Three-sided apron. With tap holes. Mounting material included (hanger bolts and dowels). Colour Alpine white Width of washbasin in mm 2100 Depth of washbasin in mm 530 Bowl dimensions 580 x 90 x 360 mm (W x H x D)
    规格
    • Material code      Miranit
      Overall depth      530.00 mm
      Overall height      125.00 mm
      Overall width      2,100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      90.00 mm
      Bowl width      360.00 mm
      Bowl depth      580.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Middle
      Number of tap holes      1.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Distance between bowls      700.00 mm

    技术规格
    • 唯一参考2000090015
    • 产品系列Wash basins
    • 产品组Wash basins
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-07-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)125
    • 宽度 (mm)2100
    • 深度 (mm)530
    相关
    • 主材料矿物
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)55.1
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Revit 版 Design App

    只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

    获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

    • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
    • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
    • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)