发布您的产品
Drinking fountain tap AQRM304
Drinking fountain tap AQRM304

    Drinking fountain tap AQRM304

    Drinking bubbler DN 15, with push cap and anti-twist protection, polished chromium-plated brass. Connection G 3/8 B.
    规格
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    技术规格
    • 唯一参考2000101118
    • 产品系列Water dispensers
    • 产品组Complementary parts water dispensers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-05-12
    • 版本号1
    • 高度 (mm)110
    • 深度 (mm)78
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)0.55
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - Drinking fountains
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_24
    • Uniclass 2015 说明Drinking fountains
    • OmniClass 编号23-31 31 00
    • OmniClass 标题Drinking Fountains

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲