发布您的产品
Power supply unit ZAQUA094
Power supply unit ZAQUA094

    Power supply unit ZAQUA094

    Power supply - A3000 open in waterproof housing for wall mounting for supplying power to AQUA 3000 open fitting, 230 V AC / 24 V DC, 12 W. With ferrules
    规格
    • Overall depth      25.00 mm
      Overall height      43.00 mm
      Overall width      90.00 mm
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Protective system IP      68
      Communication      No
      Output voltage      24.00 Volt
      Power switch      No
      Output voltage UOM      DC
      Maximum cable length      200.00 Meter
      Maximum output current      12.00 Watt

    技术规格
    • 唯一参考2000102691
    • 产品系列Water management
    • 产品组Complementary parts water management
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-03-23
    • 版本号1
    • 高度 (mm)43
    • 宽度 (mm)90
    • 深度 (mm)25
    相关
    • 主材料塑料
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)0.28
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
    • Uniclass 2015 代码Pr_60_70
    • Uniclass 2015 说明Power supply products

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲